AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1424697
AMC CYL HSK-A63 M10x125 L1=152, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径ねじ溝: M10
- 突出長さ: 151 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 円筒形ネジ胴部アダプター |
---|---|
シリーズ | 円筒形ネジ胴部アダプター |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
締め付けボルト G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 151 mm / 5.9" |
L4 [mm] | 125 |
重量 [kg] | 0.95 |