AMC CYL SK40 M12x150 L1=169,1
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1324693
AMC CYL SK40 M12x150 L1=169,1, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 169.1 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 円筒形ネジ胴部アダプター |
---|---|
シリーズ | 円筒形ネジ胴部アダプター |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 169,1 mm / 6.7" |
L4 [mm] | 150 |
重量 [kg] | 1.215 |
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
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。