AMC CON HSK-A63 M12x75 L1=101
円錐形スレッドシャンクのアダプター
ID 23005029
AMC CON HSK-A63 M12x75 L1=101, ツールホルダー
- 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- シリーズ: 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 101 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
---|---|
シリーズ | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 35 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 101 mm / 4.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 75 |
重量 [kg] | 1.02 |