AMC CON SK40 M8x50 L1=69,1
円錐形スレッドシャンクのアダプター
ID 23005071
AMC CON SK40 M8x50 L1=69,1, ツールホルダー
- 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- シリーズ: 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径ねじ溝: M8
- 突出長さ: 69.1 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
---|---|
シリーズ | 円錐形スレッドシャンクのアダプター |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
締め付けボルト G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 23 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 69,1 mm / 2.7" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 50 |
重量 [kg] | 0.9 |
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
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。