MES CF HSK-A63 Ø22x130
正面フライスアーバー
ID 1357935
MES CF HSK-A63 Ø22x130, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 22 mm
- クランプ径ねじ溝: M10
- 突出長さ: 130 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 正面フライスアーバー |
---|---|
シリーズ | 正面フライスアーバー |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 22 mm |
締め付けボルト G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 130 mm / 5.1" |
L4 [mm] | 104 |
L11 [mm] | 19 |
重量 [kg] | 2.17 |
Cool Flow モデル | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。