MES CF SCAPTO C4 Ø22x25
Trny frézovací hlavy
ID 23004438
MES CF SCAPTO C4 Ø22x25, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C4
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 25 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C4 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 22 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 25 mm / 1.0" |
| L4 [mm] | 12.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.325 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání