MES HSK-A80 Ø32x60
正面フライスアーバー
ID 23002042
MES HSK-A80 Ø32x60, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- ツールバーインターフェース: HSK-A 80
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 正面フライスアーバー |
---|---|
シリーズ | 正面フライスアーバー |
ツールバーインターフェース | HSK-A 80 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 32 mm |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 78 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 34 |
L11 [mm] | 24 |
重量 [kg] | 2.455 |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。