arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AMC CYL HSK-A63 M12x75 L1=101 類似のイラスト

AMC CYL HSK-A63 M12x75 L1=101

円筒形ネジ胴部アダプター

ID 1313763

AMC CYL HSK-A63 M12x75 L1=101, ツールホルダー
  • 円筒形ネジ胴部アダプター
  • シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径ねじ溝: M12
  • 突出長さ: 101 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
テクノロジー 円筒形ネジ胴部アダプター
シリーズ 円筒形ネジ胴部アダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M12
D2 [mm] 21
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 75
重量 [kg] 0.85

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。