AMC CYL SK40 M16x75 L1=94,1
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1324730
AMC CYL SK40 M16x75 L1=94,1, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 94.1 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
技术 | 圆柱形螺纹柄转接器 |
---|---|
系列 | 圆柱形螺纹柄转接器 |
刀具夹持接口 | SK 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
紧固螺钉螺纹 G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 94,1 mm / 3.7" |
L4 [mm] | 75 |
重量 [kg] | 1.15 |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计