arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SKP HSK 32 類似のイラスト

SKP HSK 32

把持力テスター

ID 205961

SKP HSK 32, 把持力テスター
  • 対応インターフェース: HSK 32
  • 直径: 32 mm
対応インターフェース HSK 32
D1 [mm] 32.0
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 102.0
L2 [mm] 205.0
重量 [kg] 1.0