arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB JIS-BT 50 45° MAS 403 類似のイラスト

AZB JIS-BT 50 45° MAS 403

保持ノブ

ID 9938226

AZB JIS-BT 50 45° MAS 403, 保持ノブ
  • 保持ノブ、 DIN ISO 7388-3 form JF
  • 直径: 23 mm
D1 23.0
D2 17.0
D3 25.0
L1 85.0
L2 45.0
L3 35.0
G1 M24
a 45.0
重量 0.53
以前の標準:MAS 403 30°/45°

バージョン
保持ノブ、 DIN ISO 7388-3 form JF