arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SNS 50 類似のイラスト

SNS 50

変換キット (保持ノブ + 特殊形 T-ナット)

ID 9150104

SNS 50, 変換キット (保持ノブ + 特殊形 T-ナット)
  • 対応インターフェース: SK 50
  • 直径: 13 mm
  • 長さ: 11 mm
対応インターフェース SK 50
D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 19.0
L [mm] 11.0
K [mm] 24.0
幅 B [mm] 25.4
高さ H [mm] 29.0
奥行 T [mm] 12.3
重量 [kg] 0.09