arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-R SRE 28 類似のイラスト

TRIBOS-R SRE 28

サイズ調整縮小インサート

ID 201980

TRIBOS-R SRE 28, サイズ調整縮小インサート
  • クランプ軸用: Ø8, Ø1/4"
  • 長さ L1: 35 mm
クランプ軸用 Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.699