arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S SRE SO 10 類似のイラスト

TRIBOS-S SRE SO 10

サイズ縮小インサートが側面で開いています。

ID 206081

TRIBOS-S SRE SO 10, サイズ縮小インサートが側面で開いています。
  • クランプ軸用: Ø6
  • 長さ L1: 35 mm
クランプ軸用 Ø6
D2 [mm] 10.0
L1 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.65