arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S SRE SO 36.5 類似のイラスト

TRIBOS-S SRE SO 36.5

サイズ縮小インサートが側面で開いています。

ID 25001684

TRIBOS-S SRE SO 36.5, サイズ縮小インサートが側面で開いています。
  • クランプ軸用: Ø1"
  • 長さ L1: 45 mm
For clamping diameter Ø1"
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.8