TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ
ID 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, 角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ
- TRIBOS-Mini SVL
- クランプ径: 6 mm
- 押出側最大クランプ径: 12 mm
- 全長: 100 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 4.5 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 角形クランプエクステンション、クーラントプルーフ |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-Mini SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-12 KD |
クランプ径 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
全長 L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
最小トルク [Nm] | 4.5 |
重量 [kg] | 0.09 |
Ø 6 mm については、未クランプ状態の長さ 2.5 x D で振れ精度 0.005 mm 以下。
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
最大速度制限
52.000 1/min
個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。
CAD データ
DIN SPEC 69874に準拠した図面はschunk.comでご覧いただけます。詳細については、cad.cax.daten@de.schunk.com までお問い合わせください。