arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110 類似のイラスト

TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110

油圧拡張ツールホルダー

ID 1434549

TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Silver
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 32 mm
  • 突出長さ: 110 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 650 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Silver
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D3 [mm] 75.0
D6 [mm] 60.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.0
L5 [mm] 81.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 650.0
重量 [kg] 3.6
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。