arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Silver JIS-BT 30 Ø10x55 Illustrazione simile

TENDO Silver JIS-BT 30 Ø10x55

Mandrino idraulico

ID 1429243

TENDO Silver JIS-BT 30 Ø10x55, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Silver
  • Attacco portautensile: JIS-BT 30
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 45 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Silver
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 30
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 46.0
D6 [mm] 26.8
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 19.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 45.0
Gewicht [kg] 0.6
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich