arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Silver JIS-BT 30 Ø8x55 類似のイラスト

TENDO Silver JIS-BT 30 Ø8x55

油圧拡張ツールホルダー

ID 1429242

TENDO Silver JIS-BT 30 Ø8x55, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Silver
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
  • クランプ径: 8 mm
  • 突出長さ: 55 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 23 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 JIS-BT 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 46.0
D6 [mm] 24.8
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 18.4
G M6
最小扭矩 [Nm] 23.0
重量 [kg] 0.6
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计