TENDO Silver SK 40 Ø32x80.5
油圧拡張ツールホルダー
ID 1462658
TENDO Silver SK 40 Ø32x80.5, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Silver
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 80.5 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 650 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Silver |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 72.95 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80,5 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 25.5 |
| L5 [mm] | 61.4 |
| G | M16x1 |
| 最小トルク [Nm] | 650.0 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。