arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRR-M 210 類似のイラスト

TRR-M 210

ジョークイック・チェンジシステム RAPIDO サポートジョー

ID 1452176

TRR-M 210, ジョークイック・チェンジシステム RAPIDO サポートジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 14 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • RAPIDOサポートジョーに適したクランプインサートは、アクセサリーからワンクリックだけで見つけることができます。
製品グループ ジョークイック・チェンジシステム RAPIDO サポートジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 14.0
幅 B [mm] 45.0
高さ H [mm] 33.0
長さ L [mm] 79.6
穴間隔 b [mm] 37.3
m/個 [kg] 0.68
クランピングインサート、低、高周波焼入れ RSE-I 210, 1499871