arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRKL-AL 160 類似のイラスト

SRKL-AL 160

アルミニウム製角度付ソフトトップジョー

ID 1496969

SRKL-AL 160, アルミニウム製角度付ソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 10 mm
  • パス幅: 16 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ アルミニウム製角度付ソフトトップジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 10.0
タブ幅 S [mm] 16.0
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 60.0
高さ H1 [mm] 55.5
高さ H2 [mm] 54.0
長さ L [mm] 88.0
穴間隔 a [mm] 35.5
穴間隔 b [mm] 25.0
ネジ M12
材質 アルミニウム
m/セット [kg] 1.3