arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SHB-J 60

SHB-J 60

硬化焼き入れ段付きトップジョー

ID 133100

SHB-J 60, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 12 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 12.0
幅 B [mm] 28.0
高さ H [mm] 36.0
長さ L [mm] 67.0
クランプ深さ T [mm] 12.0
穴間隔 a [mm] 14.0
穴間隔 b [mm] 20.0
穴間隔 c [mm] 20.0
ネジ M10
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 0.8
より高いRPMのため削減された重量