KSP3 100-AS-SM IOL
センサー式クランピングブロック
ID 1591477
センサー式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センサー搭載仕様
- IO-Link を介した制御
- センタークランプ
- 標準ストローク
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- IO-Link によるジョー位置のモニタリング
- IO-Linkによる圧力モニタリング (開状態/クランプ状態)
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 最大作動圧力での把持力: 18 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2.5 - 6.5 kN
- 片側ストローク: 2 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 3 - 9 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 1000 cm³
- 作動電圧制御装置: 24 V DC
- 閉 / 開時間: 0.2 s
- 重量: 4 kg
技術的詳細
| Stroke per jaw [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 18.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 2.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 6.5 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.2 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control