arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3 160-SM IOL

KSP3 160-SM IOL

センサー式クランピングブロック

ID 1594963

センサー式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センサー搭載仕様
  • IO-Link を介した制御
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • IO-Link によるジョー位置のモニタリング
  • IO-Linkによる圧力モニタリング (開状態/クランプ状態)
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 45 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 2 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
  • 作動電圧制御装置: 24 V DC
  • 閉 / 開時間: 0.4 s
  • 重量: 11 kg
片側ストローク [mm] 3.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 45.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 25.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 3400.0
閉 / 開時間 [s] 0.4
重量 [kg] 11.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書、剛性接触無しで機械制御に統合