KSP3 160-Z-SM IOL
センサー式クランピングブロック
ID 1594964
センサー式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センサー搭載仕様
- IO-Link を介した制御
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- IO-Link によるジョー位置のモニタリング
- IO-Linkによる圧力モニタリング (開状態/クランプ状態)
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 45 kN
- 片側ストローク: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 2 - 9 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
- 作動電圧制御装置: 24 V DC
- 閉 / 開時間: 0.4 s
- 重量: 11 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 3.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 45.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 9.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 25.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 3400.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.4 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書、剛性接触無しで機械制御に統合