GFD mini 130-100-1 52/96
手動セットアップシステム
ID 1601996
標準の手動セットアップシステム
特長:
特長:
- 5軸コンビネーション セットアップステーション
- 手動式でクランプされたシステム
- 寸法: 130 x 148 x 100 mm
- クランプピンのピッチ1: 52 x 52 mm
- クランプピンのピッチ2: 96 x 96 mm
- 引き込み力: 17 kN
- 最大トルク: 30 Nm
- 材質: 窒化鋼
- 重量: 14.4 kg