arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
IFT SST Set

IFT SST Set

標準把持力テスター

ID 1475766

標準把持力テスター

特長:
  • 把持力テスター
  • 静的把持力測定用
  • ジョー 2 本の固定式クランプ装置用
  • ディスプレイ寸法: 10 "
  • オペレーティングシステム: Android
  • 充電器接続: USB Typ C
  • 作動温度: 0 - 40 °C
  • 保護等級: IP67
  • 送受信周波数: 2.4 GHz
  • データ交換: Micro SD; USB Typ C
  • 容量: およそ 1.5 h (100% d.c.)
  • 充電プロセス: < 3 min
  • 充電器接続: USB mini
  • 測定範囲、総クランプ力: 0 - 120 kN
  • 測定範囲、ジョーごとのクランプ力: 0 - 60 kN
  • 測定値通信速度: 500 ms
  • 作動温度: 0 - 40 °C
  • 保護等級: IP67
  • 伝送周波数: 2.4 GHz
  • ディスタンスタブレット/測定用ヘッド: 10 m
最高作動温度 [°C] 40.0
保護等級 IP67
重量 [kg] 4.0

納品内容
アプリが入った産業タブレット型コンピューター、測定ヘッド、クランピング距離 55 mm の中間ピース、 予備ネジ、Torx ツールキー、USB 充電器(世界全域対応)、USB 充電ケーブル、較正証明書、取扱説明書