arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TBA-D 315 類似のイラスト

TBA-D 315

サポートジョー

ID 1498198

標準チャックジョー

特長:
  • リバーシブルサポートジョー
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • インターフェース1: W-160
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ(サイズ315)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 141,7 x 160 x 77 mm
  • 重量: 5.8 kg
宽度 [mm] 160.0
高度 [mm] 77.0
深度 [mm] 27.0
适用于 315
重量 [kg] 5.8

标配范围
支撑爪