AB H 155 M5
Werkstukpen
ID 10012133
AB H 155 M5, Werkstukpen hard
- Hoogte H: 15 mm
- Sleutelmaat A/F: 8
- Draad G: M5
- Materiaal: Stahl C45
- Leveringseenheid: 1 stuk
Specifiche tecniche
| Hoogte H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Sleutelmaat A/F | 8.0 |
| Draad G | M5 |
| Hard | ja |
| Materiaal | Stahl C45 |
| hard | ja |
| Leveringseenheid | 1 stuk |