arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ISBL 80x40x38 图片仅供参考

ISBL 80x40x38

标准真空夹持技术的附件

ID 425137

标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 吸盘
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 80 x 38 mm
  • 吸取面积: 80 x 40 mm
  • 重量: 0.4 kg
長さ [mm] 80.0
幅 [mm] 40.0
高さ [mm] 38.0
重量 [kg] 0.4

納品内容
吸着カップ