KSE3 IOL
電気機械式クランピングブロック
電子機器とIO-Linkインターフェースを統合した電気機械式2爪クランピングブロック。クランピングブロックは、ジョー位置の統合モニタリングが可能で、油圧や空圧を一切使用せずに操作可能です。
説明
利点と特長
- IO-Link を介した制御
一般的なフィールドバスシステムへの容易な統合 - アクチュエータとエレクトロニクスはバイスに統合されます
信号処理はクランプ装置内のみで行われます - モーターギヤボックス・コンビネーション
高い減速比による大きなクランピング力 - 焼入れ硬化が行われた、極めて高剛性のベース本体
そのため、長製品寿命と高精密を実現最大把持力でも長寿命、高精密 - 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
側面への最高のアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適 - タング、溝、および精密セレーション式のベースジョーがデュアルインターフェースとして標準
システムジョーの高い適応性 - ジョーのプリポジショニング
さまざまなワークの迅速な搬出入が可能
オプション、その他
- オートメーション用電気機械式クランピングブロック
デジタル化とそれに伴うプロセスのオートメーションの結果、さまざまな機械のネットワーク化がますます重要になってきています。さらに、油圧や空圧を一切使用しない生産ラインも増えています。2爪クランピングブロックKSE3 IOLは、このような要求のために特別に開発されました。 - IO-Link 経由の制御による最大限の柔軟性
このバイスは電気機械式駆動のため、操作に必要なものは電源のみです。IO-Link 経由の制御により、把持力、把持、挿入位置などの主要パラメータをすべて制御できます。