arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KRP3 200

KRP3 200

空圧式 3 ジョークランピングブロック

ID 1499427

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 3 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 200 x 200 x 90,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 55 kN
  • 片側ストローク: 4 mm
  • 最大ジョー高さ: 100 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 2 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 5100 cm³
  • 閉 / 開時間: 1 s
  • 重量: 19 kg
片側ストローク [mm] 4.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 55.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 100.0
距離 H [mm] 30.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 5100.0
閉 / 開時間 [s] 1.0
重量 [kg] 19.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。