arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3 160-PM-BWA

KSP3 160-PM-BWA

ジョーツール・チェンジシステム付き空圧式クランピングブロック

ID 1479243

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • 標準ストローク
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: ジョークイックチェンジ
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 160 x 108 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 45 kN
  • 片側ストローク: 3 mm
  • 最大ジョー高さ: 41 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 2 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.4 s
  • 重量: 11.5 kg
Slag per klem [mm] 3.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 45.0
Min. werkdruk [bar] 2.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 41.0
Afstand H [mm] 19.5
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 3400.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.4
Gewicht [kg] 11.5

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).