KSP3 160-Z-AS-BWA
ジョーツール・チェンジシステム付き空圧式クランピングブロック
ID 1479246
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 把持力増幅
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: ジョークイックチェンジ
- 寸法: 160 x 160 x 108 mm
- 最大作動圧力での把持力: 45 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 5.5 - 11 kN
- 片側ストローク: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 41 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 3 - 9 bar
- ダブルストロークごとの圧縮空気消費量: 3400 cm³
- 閉 / 開時間: 0.4 s
- 重量: 11.5 kg
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 3 |
---|---|
最大作動圧力での把持力 [kN] | 45 |
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 5.5 |
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 11 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 9 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 41 |
距離 H [mm] | 19.5 |
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 3400 |
閉 / 開時間 [s] | 0.4 |
重量 [kg] | 11.5 |
納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。