arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 140-Z-PM-BWA

KSP3-LH 140-Z-PM-BWA

ジョーツール・チェンジシステム付き空圧式クランピングブロック

ID 1479197

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 ジョークランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ジグ生成位置決めボア
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: ジョークイックチェンジ
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 96.5 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 15 kN
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 最大ジョー高さ: 33 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 2 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 2300 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.3 s
  • 重量: 8 kg
片側ストローク [mm] 7.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 15.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 33.0
距離 H [mm] 17.5
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 2300.0
閉 / 開時間 [s] 0.3
重量 [kg] 8.0

納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。