MFPS-P-A1-L30 525 x 500
並行ポールテクノロジーによる電磁チャック
ID 1358560
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: パラレルポール
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: 525 x 500 x 66 mm
- ポール向き: 縦方向
- 磁極間隔: 30 + 10 mm(スチール+樹脂)
- 極数: 10(70x ポールネジ M6)
- 保持力 : 160 N/cm²
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 100 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- 位置決めクイック接続: B
- チャンネル数: 1
- 接続: 4-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67