WZS GZB-S Ø20 Ø12 25°
ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
ID 207691
WZS GZB-S Ø20 Ø12 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
- 25° チャンファ付
- クランプ径: 12 mm
- 長さ: 51 mm
技術的詳細
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S 25° Contour |
Clamping diameter D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Weight [kg] | 0.1 |
Version
With 25° chamfer
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request