arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ ISOG 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ ISOG

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207625

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ ISOG, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • バヨネットロック付モデル設計 ISOG
  • クランプ径: 3 mm
  • 長さ: 55.5 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
夹持直径 D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
重量 [kg] 0.1

型号
带卡口式锁定模型设计 ISOG

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计