PAL S mikro 60 x 50-V10
クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
ID 1358960
クランピングパレット標準
特長:
特長:
- 顧客側仕上げの上面
- ボトム 1 方向クランピング ピン SPx micro 10、インデックスピン IXB V10 micro 付き
- 寸法: 59,8 x 49,8 x 12 mm
- 材質: 鋼
- 平行度: 0.02 mm
- 重量: 0.25 kg