THL plus 100 M-Z
固定振れ止め、リアシリンダー付き
ID 825112
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 手動潤滑
- 円筒ローラー
- クランプ範囲: 4 - 66 mm
- ローラーごとの最大把持力: 1 kN
- 作動圧: 6 - 50 bar
- 芯出し精度: < 0.02 mm
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 最大円周速度: 895 m/min
- 重量: 6.5 kg
技術的詳細
| Type smering | Handmatige smering |
|---|---|
| Rollen | cilindervormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 4.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 66.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 50.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 1.0 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 895.0 |
| Gewicht [kg] | 6.5 |