arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA DFF 400 類似のイラスト

ROTA DFF 400

旋回フィンガーチャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • 旋回フィンガーチャック
  • 最大振れ精度
テクニカルデータ:
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 60 kN
  • 最大作動力: 60 kN
  • 最大回転速度: 2200 1/min
Vitesse de rotation max. [1/min] 2200.0
Force de serrage max. [kN] 60.0
Force d'actionnement max. [kN] 60.0
Course du piston (H) [mm] 25.0