ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
ID 818251
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 0818351
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- デュアルストロークシステム
- 貫通穴: 275 mm
- スピンドル・ホルダー: Z450
- チャック側面: 275 mm (10.83")
- マシン側面: 275 mm (10.83")
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 25.4 mm
- ジョーの高速ストローク: 16.9 mm
- ジョーごとのクランプストローク: 8.5 mm
- 6 bar での最大把持力: 200 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1100 1/min
- 重量: 370 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z450 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1100.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 200.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 25.4 |
| 高速ストローク/ジョー [mm] | 16.9 |
| クランプストローク/ジョー [mm] | 8.5 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 43.8 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 20.4 |
| 重量 [kg] | 370.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書;ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません