ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
ID 818225
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 0818325
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- デュアルストロークシステム
- 貫通穴: 275 mm
- スピンドル・ホルダー: Z450
- チャック側面: 275 mm (10.83")
- マシン側面: 275 mm (10.83")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 38.1 mm
- ジョーの高速ストローク: 28.1 mm
- ジョーごとのクランプストローク: 10 mm
- 6 bar での最大把持力: 200 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1000 1/min
- 重量: 431 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z450 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 200.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 38.1 |
| 高速ストローク/ジョー [mm] | 28.1 |
| クランプストローク/ジョー [mm] | 10.0 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 63.7 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 25.5 |
| 重量 [kg] | 431.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書;ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません