arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 250-82 A8-GBK

ROTA-G 250-82 A8-GBK

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 815029

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 82 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.1 mm
  • 歯ピッチ: 5.5 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大トルク: 200 Nm
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 33.1 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 200.0
行程/卡爪 [mm] 7.1
齿距 [mm] 5.5
重量 [kg] 33.1

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册