arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 315-102 D6-GBK

ROTA-G 315-102 D6-GBK

3 ジョー手動チャック、ジョーツール・チェンジシステム対応

ID 815034

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 102 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8.5 mm
  • 歯ピッチ: 5.5 mm
  • 最大把持力: 200 kN
  • 最大トルク: 210 Nm
  • 最大回転速度: 3200 1/min
  • 重量: 65 kg
スピンドルタイプ ISO 702-2
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 3200.0
最大把持力 [kN] 200.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 8.5
歯ピッチ [mm] 5.5
重量 [kg] 65.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書