ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 852081
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 350 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- ストローク / ジョー: 16 mm
- ピストンストローク: 50 mm
- 最大把持力: 410 kN
- 最大作動力: 180 kN
- 最大RPM: 700 1/min
- 重量: 957 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 28 (Z720) |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 700 |
最大把持力 [kN] | 410 |
最大作動力 [kN] | 180 |
ストローク / ジョー [mm] | 16 |
ピストンストローク (H) [mm] | 50 |
慣性モーメント [kgm²] | 100 |
重量 [kg] | 957 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書