ROTA NCO2-JA 1000 Z520-M2
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 1481306
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: Z520
- ジョーインターフェース: モジュール 2
- 遠心力補正機能なし
- 個別のジョー調整あり
- チャックボディ: EN-GJS-500-7
- ストローク / ジョー: 23 mm
- 個別調整/ジョー: 30 mm
- ピストンストローク: 57 mm
- 最大把持力: 300 kN
- 最大作動力: 170 kN
- 最大回転速度: 700 1/min
- 重量: 531.5 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z520 |
| セレーション | モジュール 2 |
| 最大回転速度 [1/min] | 700.0 |
| 最大把持力 [kN] | 300.0 |
| 最大作動力 [kN] | 170.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 23.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 57.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 66.0 |
| 個別調整/ジョー [mm] | 30 |
| 重量 [kg] | 531.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書