arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 1481324

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • ジョーインターフェース: モジュール 2
  • 遠心力補正機能なし
  • 個別のジョー調整あり
  • チャックボディ: EN-GJS-500-7
テクニカルデータ:
  • ストローク / ジョー: 23 mm
  • 個別調整/ジョー: 30 mm
  • ピストンストローク: 57 mm
  • 最大把持力: 300 kN
  • 最大作動力: 170 kN
  • 最大回転速度: 500 1/min
  • 重量: 849 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Nr. 28 (Z720)
セレーション モジュール 2
最大回転速度 [1/min] 500.0
最大把持力 [kN] 300.0
最大作動力 [kN] 170.0
ストローク / ジョー [mm] 23.0
ピストンストローク (H) [mm] 57.0
慣性モーメント [kgm²] 205.0
個別調整/ジョー [mm] 30
重量 [kg] 849.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書