arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 800621

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 66 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.4 mm
  • 歯ピッチ: 4.712 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 82 kN
  • 最大作動力: 46 kN
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 25 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 82.0
最大启动力 [kN] 46.0
行程/卡爪 [mm] 7.4
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.16
重量 [kg] 25.0

标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册